Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1801

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -22, Température de déclenchement haute [°C]: -27, Enclenchement à froid [°C]: -33, Coupure à froid [°C]: -40, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-40.0 °C
Désignation du modèleWithout additional functional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]-33.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Product lineAppliance Controls
Produit identique077B1743
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-22.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-27.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Gram
Poids Net81 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233