Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1800

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 5, Température de déclenchement haute [°C]: -1, Enclenchement à froid [°C]: -26, Coupure à froid [°C]: -36, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]700 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-36.0 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-26.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]5.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-1.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsDouble function appliances

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut89 Gram
Poids Net84 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972