Thermostat, B0
077B1799
Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: -1.7, Température de déclenchement haute [°C]: -7.7, Enclenchement à froid [°C]: -8.8, Coupure à froid [°C]: -16.7, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300
077B1799
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 700 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -16.7 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -8.8 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -1.7 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -7.7 °C |
| Température haute de dégivrage [°C] | 3.1 °C |
| Terminals | BORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Réfrigérateurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 89 Gram |
| Poids Net | 84 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |