Thermostat, B0
077B1798
Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 11.3, Température de déclenchement haute [°C]: 8.3, Enclenchement à froid [°C]: -0.5, Coupure à froid [°C]: -2.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1500
077B1798
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 737 mmHg |
| Coupure à froid [°C] | -2.5 °C |
| Désignation du modèle | Wthout additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -0.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 11.3 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 8.3 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Beer coolers |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 89 Gram |
| Poids Net | 84 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |