Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | 0.8 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Emballage (nombre par format) | 100 pc |
| Enclenchement à froid [°C] | 3.8 °C |
| Groupe de produits | Mechanical cold controls |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | Cold |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 14.9 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 12.9 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Water coolers |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 79 Gram |
| Poids Net | 74 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |