Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1790

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 14.8, Température de déclenchement haute [°C]: 9.8, Enclenchement à froid [°C]: 7.7, Coupure à froid [°C]: 1.7, Longueur du tube capillaire [mm]: 700

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]1.7 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]7.7 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]700 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Produit identique077B1742
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]14.8 °C
Température de déclenchement haute [°C]9.8 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut89 Gram
Poids Net84 Gram
Volume0.262 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk