Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1783

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 15, Température de déclenchement haute [°C]: 10.5, Enclenchement à froid [°C]: 10, Coupure à froid [°C]: 4.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 778

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]4.5 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]10.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]778 mm
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]15.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]10.5 °C
TerminalsBORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsWater coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut79 Gram
Poids Net74 Gram
Volume0.262 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk