Thermostat, B0
077B1778
Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 15, Température de déclenchement haute [°C]: 11.9, Enclenchement à froid [°C]: 2, Coupure à froid [°C]: -2.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1650
077B1778
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 737 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -2.5 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 70 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 2.0 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1650 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 15.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 11.9 °C |
| Terminals | BORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Beer coolers |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 112 Gram |
| Poids Net | 104 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696583 |