Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1776

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -18, Température de déclenchement haute [°C]: -24, Enclenchement à froid [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-30.0 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Enclenchement à froid [°C]-23.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-18.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-24.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut99 Gram
Poids Net94 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162602881