Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1763

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -8, Température de déclenchement haute [°C]: -12, Enclenchement à froid [°C]: -27.5, Coupure à froid [°C]: -34, Longueur du tube capillaire [mm]: 800

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-34.0 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-27.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-8.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-12.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut82 Gram
Poids Net76 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424629045