Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1761

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -7, Température de déclenchement haute [°C]: -14, Enclenchement à froid [°C]: -19.5, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 700

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-30.0 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-19.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]700 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-7.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-14.0 °C
Température médiane de commutation [°C]-12.5 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-21.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Gram
Poids Net80 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194