Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1663

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 9.2, Température de déclenchement haute [°C]: 3.8, Enclenchement à froid [°C]: 3.3, Coupure à froid [°C]: -3.3, Longueur du tube capillaire [mm]: 450

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-3.3 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.3 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]9.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]3.8 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRefroidisseurs de boissons

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.076 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007