Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1473

Température d'enclenchement haute [°C]: 5, Température de déclenchement haute [°C]: 1, Longueur du tube capillaire [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleWith fixed settings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]600 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Position de réglage d'usineFixed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Réglage fixéOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]5.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]1.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB045
Utilisé pour produitsWater coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut74 Gram
Poids Net70 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460