Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1472

Température d'enclenchement haute [°C]: 11, Température de déclenchement haute [°C]: 6.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 450

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleWith fixed settings
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]450 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFixed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Réglage fixéOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]11.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]6.5 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB045
Utilisé pour produitsWater coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut75 Gram
Poids Net70 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782