Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1469

Température d'enclenchement haute [°C]: 0.5, Température de déclenchement haute [°C]: -2.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 800

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleWith fixed settings
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFixed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Réglage fixéOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]0.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-2.5 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB045
Utilisé pour produitsBeer coolers

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut78 Gram
Poids Net70 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428960663