Thermostat, B04
077B1401
Température d'enclenchement haute [°C]: -10, Température de déclenchement haute [°C]: -13, Enclenchement à froid [°C]: -29, Coupure à froid [°C]: -33, Longueur du tube capillaire [mm]: 2500
077B1401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 737 mmHg |
| Coupure à froid [°C] | -33.0 °C |
| Désignation du modèle | With changeover contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 70 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -29.0 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | CHAUD |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -10.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -13.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B04 |
| Utilisé pour produits | Freezer |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 111 Gram |
| Poids Net | 104 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255159308 |