Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1369

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -15.6, Température de déclenchement haute [°C]: -23.1, Enclenchement à froid [°C]: -19.7, Coupure à froid [°C]: -28.2, Longueur du tube capillaire [mm]: 980

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-28.2 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]-19.7 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-15.6 °C
Température de déclenchement haute [°C]-23.1 °C
Température médiane de commutation [°C]-17.6 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-25.6 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.085 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027889