Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1331

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: -0.4, Température de déclenchement haute [°C]: -9, Enclenchement à froid [°C]: -6.8, Coupure à froid [°C]: -17.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1822

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-17.5 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Enclenchement à froid [°C]-6.8 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1822 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-0.4 °C
Température de déclenchement haute [°C]-9.0 °C
Température médiane de commutation [°C]-3.5 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-13.0 °C
TerminalsBORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.091 Kilogram
Poids Net0.085 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513