Thermostat, B0
077B1329
Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 12.5, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 7.5, Coupure à froid [°C]: 3.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1016
077B1329
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | 3.5 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 7.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1016 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 12.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 9.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Refroidisseurs de boissons |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.092 Kilogram |
| Poids Net | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.236 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424027490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |