Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1277

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -16.4, Température de déclenchement haute [°C]: -20.1, Enclenchement à froid [°C]: -21.5, Coupure à froid [°C]: -25.6, Longueur du tube capillaire [mm]: 960

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-25.6 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]-21.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]960 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-16.4 °C
Température de déclenchement haute [°C]-20.1 °C
Température médiane de commutation [°C]-18.9 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-22.8 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.085 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028800