Thermostat, B0
077B0995
Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.8, Température de déclenchement haute [°C]: 11.9, Enclenchement à froid [°C]: 10.8, Coupure à froid [°C]: 6.4, Longueur du tube capillaire [mm]: 623
077B0995
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | 6.4 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 10.8 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 623 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Position de réglage d'usine | MOYENNE |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 15.8 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 11.9 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | 14.0 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | 9.8 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Refroidisseurs de boissons |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.085 Kilogram |
| Poids Net | 0.08 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |