Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0923

Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.5, Température de déclenchement haute [°C]: -5, Enclenchement à froid [°C]: -13.5, Coupure à froid [°C]: -24.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-24.5 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)80 Qté
Enclenchement à froid [°C]-13.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]2.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-5.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.105 Kilogram
Poids Net0.098 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871