Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B04

077B0408

Température d'enclenchement haute [°C]: 12.1, Température de déclenchement haute [°C]: 7.5, Enclenchement à froid [°C]: 2.5, Coupure à froid [°C]: -3.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-3.5 °C
Désignation du modèleWith changeover contact
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)75 Qté
Enclenchement à froid [°C]2.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]12.1 °C
Température de déclenchement haute [°C]7.5 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB04

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut86 Gram
Poids Net80 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519