Thermostat, B02
077B0376
Type de produit: B02, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -13, Température de déclenchement haute [°C]: -20, Coupure à froid [°C]: -30, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1500
077B0376
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Coupure à froid [°C] | -30.0 °C |
| Désignation du modèle | With auxillary contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -21.0 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | CHAUD |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -13.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -20.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B02 |
| Utilisé pour produits | Congélateurs sans alarme |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 93.3 Gram |
| Poids Net | 88.3 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |