Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B02

077B0374

Type de produit: B02, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -11.5, Température de déclenchement haute [°C]: -18.4, Coupure à froid [°C]: -27.8, Coupure à froid [°C]: -27.8, Longueur du tube capillaire [mm]: 210

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-27.8 °C
Désignation du modèleWith auxiliary contact
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-19.1 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]210 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-11.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-18.4 °C
Température médiane de commutation [°C]-15.1 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-22.8 °C
Terminals6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Type de produitB02
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut87 Gram
Poids Net82 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187