Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0037

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 12.5, Température de déclenchement haute [°C]: 6, Enclenchement à froid [°C]: -5.5, Coupure à froid [°C]: -16, Longueur du tube capillaire [mm]: 1500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Coupure à froid [°C]-16.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)75 Qté
Enclenchement à froid [°C]-5.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]12.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]6.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.088 Kilogram
Poids Net0.082 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244