MCX 08M2
080G5040
Tension d’alimentation [V] AC: 85 - 265, Utilisé pour produits: IPS 8, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
080G5040
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affichage avant | Oui |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [VA] | 20.0 VA |
| Consommation électrique [W] | 10.0 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Electronic controllers |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Indice de protection | IP40 |
| Kit de raccord inclus | Oui |
| Langue | Anglais |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Electric expansion module |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sirène | Oui |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 8 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 20.00 V |
| Temps d'horloge réel | Oui |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 265 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 85 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication | CANBUSMODBUSRS485 |
| Type de produit | MCX 08M2 |
| Utilisé pour produits | IPS 8 |
| Valve output number | 8 |
| Zone d'application | Entrées et sorties supplémentaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.638 Kilogram |
| Poids Net | 0.511 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5715162977644 |