Système de purge intelligent, IPS 1
084H5000
Pièces inclues: Kit de brides, Fluides: R717
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Purge d'air
084H5000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Air purger accessories |
| Connexion standard | EN 10220 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R717 |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Air purgers |
| Indice de protection | IP44 |
| Langue | Anglais |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | IPS Int. purger system R404 SP CN, S-P |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Système de purge intelligent |
| Pièces inclues | Kit de brides |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | IPS 1 |
| Type de raccord | Bride |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 78 Kilogram |
| Poids Net | 57 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 420.812 Liter |
| EAN/UPC | 5702428537537 |