Transmetteurs de température à insertion
Product types shown: 6

MBT 3250
Sondes de température résistantes utilisées pour contrôler l'eau de refroidissement, l'huile de lubrification, l'huile hydraulique et les installations frigorifiques dans l'industrie et les applications marines.
Sur un élément normalisé Pt 100 ou Pt 1000 qui garantit une mesure fiable et précise. La sonde peut également être fournie avec des éléments NTC / PTC sur demande.
Le MBT 3250 avec insert de mesure interchangeable est équipé d’une prise Pg EN 175302-803-A de série.
L'insert de mesure est basé sur un câble de silicone qui rend la sonde très résistante aux vibrations.
MBT 3270
Les MBT 3270, sondes de température adaptables, peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles telles que les compresseurs d'air, les systèmes hydrauliques mobiles et les systèmes de gaz d'échappement. Autrement dit, dans les applications pour lesquelles la robustesse, lap taille et les performances sont des critères essentiels.
Les sondes peuvent être équipées de différents éléments (RTD, NTC et PTC) et sont disponibles en plusieurs versions de raccordements électriques (câble ou connecteur intégré: Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).
MBT 3310
Sonde de température spécialement conçue pour les roulements, la série MBT 3310 est adaptée lorsqu‘il existe un risque de surchauffe.
L‘élément de mesure de la sonde est positionné de façon à assurer un temps de réaction court, inférieur à t0.5 = 6 s dans l‘eau.
La sonde est équipée d‘un tube de protection réglable à ressort, qui garantit un contact métallique continu entre le roulement et la sonde.
MBT 3560
Avec le MBT 3560, nous avons combiné la technologie de nos sondes de température standard et les raccordements électriques de nos transmetteurs de pression MBS avec une nouvelle électronique ce qui a permis de créer une sonde de température compacte dotée d'un transmetteur intégré.
Le MBT 3560 est utilisé dans des environnements industriels durs lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire. Il est disponible avec une large gamme de raccordements process et électriques.
Il peut être livré avec une longueur de réhausse de 33 mm lui permettant de mesurer des températures atteignant 200°C sans endommager les circuits électroniques intégrés.

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
Sondes de température résistantes utilisées pour contrôler l'eau de refroidissement, l'huile de lubrification, l'huile hydraulique et les installations frigorifiques dans l'industrie et les applications marines. Ces sondes de température utilisent un élément normalisé Pt 100 ou Pt 1000 qui garantit une mesure fiable et précise. Ces trois types de sonde peuvent être livrés avec des éléments de résistance NTC/PTC sur demande.
Dans leur version basse température (de -50 à 200 °C) l’insert de mesure équipé d’un câble en silicone rend la sonde très résistante aux vibrations. Le modèle MBT 5250 avec insert de mesure interchangeable et le modèle MBT 5260 avec insert de mesure fixe sont montés de série avec un connecteur conforme à la norme EN 175301-803-A, Pg 9. Le modèle MBT 5252 est monté de série avec une tête B standard, mais peut aussi être livré sur demande avec la minitête B.
Si besoin, un transmetteur (MBT 9110) peut être commandé en tant qu'élément intégré à la sonde MBT 5252.
MBT 5310
Sonde de température spécialement conçue pour les roulements, la série MBT 5310 est adaptée lorsqu'il existe un risque de surchauffe.
L'élément de mesure de la sonde est positionné de façon à assurer un temps de réaction court, inférieur à t0.5 = 6 s dans l'eau.
La sonde est équipée d'un tube de protection réglable à ressort, qui garantit un contact métallique continu entre le roulement et la sonde.