Danfoss logo
WEB097U0516

Transmetteur de température, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2

097U0516

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 TI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
Connexion standardDIN 3852-E
Désignation du modèleMBT 3560-0000-0100-12-107
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube de protection [in]0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm]8.0 mm
Élément de sonde [pièce]1 Qté
Élément de sonde standardEN 60751
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)13 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Indice de protectionIP65
Insert de sondeFIXE
Longueur d'insertion [in]3.940 in
Longueur d'insertion [mm]100 mm
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0100-12-107
Matériau du raccordAISI 316 L
Matériau du tube de protectionAISI 316 TI
Matériel du raccord au processAcier inoxydable
Nº de dossier SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nom du produitTransmetteur de température
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor MBT 3560
Plage de mesure [°C] [Max.]70 °C
Plage de mesure [°C] [Min.]0 °C
Plage de mesure [°F] [Max.]158 °F
Plage de mesure [°F] [Min.]32 °F
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.]70 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.]0 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.]158 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.]32 °F
Plage de température [°C] [Max.]200 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelleMâle
Raccordement du traitement standardISO 228-1-A
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm]1000 Ohm
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Taille du raccord du process1/2
Température ambiante max. [°C]85 °C
Température ambiante max. [°F]185 °F
Tolérance de l’élément de sondeClass A
Type d'insertionFixé
Type d’élément de sondePt
Type de produitMBT 3560
Type de raccordG
Type de raccordement du traitementG
Type transm.Intégré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.21 Kilogram
Poids Net0.158 Kilogram
Volume0.641 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255274438
Proposition 65No significant risk