Transmetteurs de température à insertion
Product types shown: 3

MBT 5116
Sondes résistantes utilisées pour mesurer le gaz d'échappement des moteurs diesel, des turbines et des compresseurs dans des applications fixes et marines.
MBT 5116 – sur base d’élément Pt 100 / Pt 1000 pour des signaux standardisés, une haute précision et une température de fluide allant jusqu’à 600 °C.
MBT 5560
Avec le MBT 5560, nous avons combiné la technologie de nos sondes de température standard et les raccordements électriques de nos transmetteurs de pression MBS avec une nouvelle électronique ce qui a permis de créer une sonde de température compacte dotée d'un transmetteur intégré.
Le MBT 5560 est utilisé dans des environnements industriels extrêmes lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire.
Il est disponible avec une large gamme de raccordements process et électriques. Il peut être livré avec une longueur de réhausse de 33 mm lui permettant de mesurer des températures atteignant 200°C sans endommager les circuits électroniques intégrés.