Transmetteurs de température à insertion
Product types shown: 3

MBT 5550
With the MBT 5550 we have combined our temperature transmitter with a detachable thermowell MBT 120 enabling replacement of the transmitter while the application is in operation.
The MBT 5550 is designed for use in harsh environments where reliable, robust, and accurate equipment is required.
MBT 5560
Avec le MBT 5560, nous avons combiné la technologie de nos sondes de température standard et les raccordements électriques de nos transmetteurs de pression MBS avec une nouvelle électronique ce qui a permis de créer une sonde de température compacte dotée d'un transmetteur intégré.
Le MBT 5560 est utilisé dans des environnements industriels extrêmes lorsqu’un équipement robuste et précis est nécessaire.
Il est disponible avec une large gamme de raccordements process et électriques. Il peut être livré avec une longueur de réhausse de 33 mm lui permettant de mesurer des températures atteignant 200°C sans endommager les circuits électroniques intégrés.