Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 4, 3/8po, 0.7 m³/h, Fonction: NF

032L7110

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]0.800 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]3/8po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneSERVO-MEMBRANE
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)63
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR 4 3/8" BR ODF
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 2-8/EVO 100-102
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.030 bar
ODP min. [psi]0.440 psi
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [bar] 20W DC28 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX38 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
OPD max. [psi] 22W DC406 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX550 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
PMS conforme à la directive DESP [bar]49 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]3/8po
Temp. Ambiante-40 - Coil dependent
Type de passageDroit
Type de produitEVR 4
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]0.700 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.24 Kilogram
Poids Net0.186 Kilogram
Volume0.861 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428952606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm