Danfoss logo
Press. and temp. regul. valves, ICAD 900_027H9101

Actuator, ICAD 600A

027H9075

Type de produit: ICAD 600A, Utilisé pour produits: ICM 32; ICM 25; ICM 20

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Composants pour vannes motorisées

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Câble60.00 in
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Courant d'alimentation [A]1.2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.]20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.]4 mA
Description du produitActuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions du câble alimentation [mm²]3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Dimensions du câble d'alimentation [AWG]3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionDigital output
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationCECRNEACUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]1.500 m
Marquage CEYes
Material DescriptionICAD 600A AVEC CABLE 1,5M
Nº de dossier SCIPaaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitActuator
Nom du produit dans le dossier SCIPICAD
Nom du programme piècesICM
Output configurationNPN Transistor
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm]200 Ohm
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm]10000 Ohm
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm]250 Ohm
Sortie numérique - charge résistive [Ohm]50 Ohm
Sortie numérique - charge résistive max. [mA]50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.]24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.]5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.]20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.]4 mA
Sorties numériques (DO) [pc]3 Qté
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille du câble de contrôle [AWG]7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Taille du câble de contrôle [mm²]7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.]10 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.]2 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-15 % RH
Type d’affichageLCD
Type de produitICAD 600A
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsICM 20ICM 25ICM 32

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.836 Kilogram
Poids Net1.384 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428904957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm