Termix VX FI
Sous-station de chauffage indirecte pour maisons individuelles et multifamiliales avec jusqu'à 7 logements.
Features and benefits
- Sous-station pour maisons individuelles et multifamiliales
- Chauffage indirect, raccordements pour un ballon d'eau chaude sanitaire à accumulation
- Régulation thermostatique ou électronique de la température de chauffage (CH)
- Capacité: 14 – 50 kW pour le chauffage
- Espace minimal requis pour l'installation
- Tuyaux et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
- Faibles pertes de chaleur