Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

144H3863

Type de produit: Termix Compact 28 VX-FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03
Nom du produit dans le dossier SCIPComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSNo Controller
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop & Bottom
Orientation de connexionBas + option pour conn. sup.
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix Compact 28 VX-FI
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageT137H-1 30 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut59 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628300412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm