Termix BVX FI RO
Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux.
Features and benefits
- Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux
- Régulation ECS
- Chauffage indirect avec regulation electronique
- Ballon de 105 I pour l'ECS
- Puissance : chauffage 11-30 kW
- Adaptee en cas de faible puissance calorifique
- Fonctionnement independant de la pression differentielle et de la temperature de depart
- Tuyauteries et echangeur a plaques en acier inoxydable
- Encombrement minimum requis pour l'installation
- Isolation integrale