Éléments thermostatiques
Product types shown: 4

AFT 06, AFT 17
Les vannes thermostatiques fonctionnent selon le principe de la dilatation d’un liquide. La molette de réglage est installée directement sur l’actionneur.
Il existe deux conceptions de sonde avec des temps de réaction différents :
• Sonde lisse AFT 06 ~120 s
• Sonde spirale AFT 17 ~20 s
Les principaux domaines d’application sont la régulation de température des systèmes d’eau chaude sanitaire avec ballons de stockage et la limitation de la température de retour sur les sous-stations de chauffage urbain. Combinaisons : régulateur de température, contrôleur de température de sécurité type STFW.
Homologué selon la norme EN 14597 en combinaison avec les vannes suivantes :
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 et VFU 2.
Données principales (vanne thermostatique et vanne):
• Plages de réglages :
- AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
- AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Vannes : VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 et VFU
• DN: 15-125
• PN: 16, 25 et 40
• Raccordement: bride EN 1092-2