Régulateurs bipasses automatiques
Product types shown: 3

AVDO
La vanne AVDO, appelée également vanne de bipasse ou de décharge, est un ensemble complet et automoteur utilisé dans les installations équipées d'une chaudière de petite ou moyenne puissance.
Elle assure le débit minimum nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière lorsque les robinets thermostatiques se ferment, et limite la pression différentielle dans l'installation. La vanne AVDO présente les caractéristiques suivantes.
Vanne de décharge AVDO
AVDO self-acting constant ow controls are used to maintain a minimum ow rate (e.g. through a low water content gas boiler) or to control di erential pressure in a heating system. The closing of radiator or zone valves due to reduced heating demand may result in low ow and increased system di erential pressure (potentially dead heating pumps). AVDO valves open with a falling system load and allow ow through a bypass line whenever the di erential pressure through the valve exceeds set point; ensuring a minimum ow rate or a system di erential pressure at minimum system load.