Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable
003G1833
003G1833
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 10 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN25/32 |
| Matériau | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour dimension de vanne | DN 25DN 32 |
| Pour le type de produits | AFPQ 24 |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Taille de l’actionneur | 160 cm² |
| Taille de la connexion | G 1/4 |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.62 Kilogram |
| Poids Net | 0.6 Kilogram |
| Volume | 3 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |