Danfoss logo
TWA-ZL-product-category

TWA-ZL

Le moteur électro-thermique Danfoss TWA-ZL est utilisé avec les vannes Danfoss de type VZL. L’actionneur peut être réglé à l’aide d’un régulateur marche/arrêt, d’une modulation de largeur d’impulsion (PWM) ou d’un sélecteur.
Il fournit une solution rentable pour le contrôle de l'eau chaude et/ou refroidie pour les ventiloconvecteurs, les petits réchauffeurs et les refroidisseurs dans les systèmes de contrôle de la température.

Données principales:

  • Tension nominale: 24 V c.a./c.c. ou 230 V c.a.; 50/60 Hz
  • Course: 2,8 mm
  • Durée totale de la course: 3 min
  • Température maximale du fluide: 120 °C

Features and benefits

  • Indicateur de position
  • Version normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF)
  • Câble compris