LENO
Danfoss LENO manual balancing valves are designed to be the most versatile and practical in their category. Where the installation of other valves can be a challenge due to limited space, the LENO MSV valves have a hand wheel that can temporarily be removed for easier installation in narrow spaces.
Product types shown: 2

LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S est une vanne associée pour toutes les vannes d'équilibrage manuelles de la gamme LENO. LENO™ MSV-S peut également servir de robinet sphérique de haute qualité.
LENO™ MSV-S est une vanne d'arrêt avec haut débit de vidange.
La vanne LENO™ MSV-S peut servir de vanne d'arrêt avec vidange danslessystèmes de chauffage/ climatisation et d'eau chaude sanitaire.
Il est recommandé d'utiliser LENO™ MSV-S avec toutes les vannes d'équilibrage de la gamme LENO.
Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avecfiletage femelle ou mâle. Autres dimensions avec filetage femelle.
LENO™ MSV-S est une nouvelle génération de vannes associées/robinets sphériques pour les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eauchaude sanitaire.
Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.
L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est re-commandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour.
Les vannes MSV-BD PURE sont disponibles dans la gamme DN15LF – 25. La seule différence entre les vannes MSV-BD et MSV-BD PURE est le laiton utilisé pour la fabrication de celles-ci.