Actionneurs électromécaniques
Product types shown: 15

AME 113 NL / NLX
AME 113 is a series of gear actuators for opening and closing valves for heating and cooling systems. The predominant application is energy-efficient control of water-bearing valves in building services and automation.
The actuator has a safety function: if the power supply fails, the valve pressure plate moves to a parking position using energy from an internal rechargeable accumulator.
The actuator has an equal percentage characteristic, meaning the flow through the valve is proportional to the control signal. Control is performed by a 0-10 V DC signal sent by a central DDC system or a room thermostat. The current position and control voltage are shown on an LC display.
The actuator comes with a pluggable connecting cable and has a manual valve adjustment for maintenance or installation.
A version with feedback signal is available, transmitting information about the current valve position and any occurred errors to the DDC installation.
AME 120 NLX-1
The AME 120NLX-1 is a compact gear motor actuator that is assembled to ½” to 1-¼” AB-QM valves sizes.
The actuator receives a modulating 0(2)-10VDC or 0(4)-20mA signal to provide precise control.
The profile of the actuator assembly is ideal in fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and zone applications in which hot/ chilled water is the controlled medium.
AME 130 (H)/ AME 140 (H)
AME 130, AME 140, AME 130H and AME 140H actuators are used with:
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 with stem extension plug or
- AHQM (DN 15-32) valves.
- VZ DN 15, 20,

AME 25 / AME 35
Les actionneurs électriques AME sont utilisés avec les vannes VRB, VRG, VF, VL jumelées à des adaptateurs additionnels (Code 065Z0311, non fournis) et les vannes VFS jusqu’au diamètre DN 50.
L’actionneur adapte automatiquement sa course aux fins de course de la vanne, réduisant ainsi le temps de mise en service.
AME 655-1 / AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1
La gamme d’actionneurs motorisés AME655-1, 658 SU/SD-1 et 685-1 permet de régler les vannes en fonction des besoins des applications de chauffage/refroidissement urbain, de chauffage, de ventilation et de climatisation.
La gamme d’actionneurs AME658 assure une fonction de sécurité lors de l’ouverture ou dela fermeture de la vanne en cas de coupure de courant. Pour les modèles AME655-1 et AME685-1, cette fonction n’est pas incluse.
Les actionneurs peuvent être câblés sur une commande modulante ou 3 points, en fonction des exigences de la sortie du régulateur électronique.
Les actionneurs motorisés AME65x sont assemblés avec la gamme AB-QM de vannes de régulation indépendantes de la pression pour les tailles comprises entre 5" (DN125) et 6" (DN150).
Les actionneurs motorisés AME685-1x sont assemblés avec la gamme AB-QM de vannes de régulation indépendantes de la pression pour les tailles comprises entre 8" (DN200) et 10" (DN250).
AMI 140
L'AMI140 est un moteur 2points/3câbles utilisé avec les vannes AB-QM (DN 10-32) et VZ, VZL, VRBZ. Le moteur peut être utilisé pour des ventilo-convecteurs, des éjecto-convecteurs, de petits réchauffeurs et des applications de zone pour lesquelles l'eau chaude/froide est le fluide contrôlé. Le moteur est fourni avec les paramètres usine par défaut (tige du moteur réglée en position haute maximale): position fermée pour AB-QM et position ouverte pour VZ, VZL et VRBZ.
Possibilité de passer de la position fermée à la position ouverte.
AMV 110 NL / AMV 120 NL
Les moteurs AMV 110 NL et AMV 120 NL sont utilisés avec les vannes d’équilibrage automatique de type AB-QM pour DN 10 - 32.
Les applications typiques de ces produits sont l’équilibrage automatique permanent et le contrôle de la température sur les terminaux (ventilo-convecteurs, plafonds rafraîchissants, centrales de traitement d’air, etc.).
AMV 130(H) / AMV 140(H)
Les actionneurs AMV 130/140 et AMV 130H/140H sont utilisés avec :
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 avec prolongateur d’axe ou
- Vannes AHQM (DN 15-32)
Le moteur peut être utilisé pour des ventilo-convecteurs, des éjecto-convecteurs, de petits réchauffeurs, des refroidisseurs et des applications de zone pour lesquelles l’eau chaude/froide est le fluide régulé.
AMV 25 / AMV 35
AMV electric actuators are used with, VRB, VRG, VF, VL valves with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter. The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time. Optional auxiliary switches, feedback potentiometer and valve stem heater are available.

AMV 25 SD / AMV 25 SU
AMV 25 SD or SU electric actuators are used with valves gen.2009 type VRB, VRG, VF, VL with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter.
The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time. Optional auxiliary switches, feedback potentiometer and valve stem heater are available.
AMV 435
AMV 435 actuator is used with two and three-way valves type VRB, VRG, VF and VL up to DN 80 diameter and for AHQM DN 40-100. It is also used with pressure independent balancing and control valve type AB-QM from DN 40 to DN 100.
The advanced design incorporates load related ‘switch-off’ to ensure that actuators and valves are not exposed to overload.
Combinations with other valves could be seen under Accessories
Main data:- Nominal voltage:
- 230 VAC, 50 Hz/60 Hz- Control input signal: 3 point
- Force: 400 N
- Stroke: 20 mm
- Speed (selectable):
- 15 s/mm- Max. medium temperature: 130 °C
- LED signalling
- End-position signals
- Manual operation
- Nominal voltage: