AB-PM
Product types shown: 2

AB-PM (DN 40-100)
L’AB-PM est une vanne de régulation indépendante de la pression et une vanne de limitation de pression différentielle.
Elle comprend quatre fonctions dans un corps de vanne compact :
1. Régulation de pression différentielle
2. Limitation de débit
3. Vanne de régulation à caractéristique linéaire
4. Régulation de zone
L’AB-PM est idéale pour une installation et une mise en service progressives.
Système CVC complet à moindre coût.