Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 90-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 90

079L0657

40 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5_nsb
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques90
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]40 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TL-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut24.106 Kilogram
Poids Net23.12 Kilogram
Volume31.973 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425214493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm