Danfoss logo
SL333

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TM-1, Nb de plaques: 210

079U8200

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
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
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques210
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TM-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut382 Kilogram
Poids Net341.795 Kilogram
Volume998.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425154317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm