Danfoss logo
SL333

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TM-1, Nb de plaques: 30

079U8182

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques30
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TM-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut118.626 Kilogram
Poids Net102.575 Kilogram
Volume436.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425154133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm