Danfoss logo
Calculator seal

Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage

014U0613

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Type de produitSonoSelect 10
Type de tension d’alimentation230 V AC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.993 Kilogram
Poids Net0.761 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.191 Liter
EAN/UPC5715255059646