Danfoss logo
Calculator seal

Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, Mbus

014U0612

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Emplacement du module d’interface 1Mbus
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Type de produitSonoSelect 10
Type de tension d’alimentation230 V AC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.993 Kilogram
Poids Net0.761 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.191 Liter
EAN/UPC5715255059417