Compteurs d’énergie, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Chauffage et refroidissement
187F8111
SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus
187F8111
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 20.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 0.10 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 40 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
| Material Description | SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Montage de la sonde de température | Direct |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Type de produit | SONOMETER™ 1100 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Battery AA-cell |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.3 Kilogram |
| Poids Net | 7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503096 |